Menu Procurar

Anilha de retenção 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

Anilha de retenção anti-perda em PVC preto - 3,2 mm | 0,126 pol.; 9,0 mm | 0,354 pol.; espessura 1,5 mm | 0,059 pol.; parafusos compatíveis de tamanho M3
Referência da Essentra:

10117279

Número de peça do fabricante:

032030011407

26437 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0381 €
5000 + 0,0362 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

38,10 €

1000 x 0,0381 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Cloreto de polivinila
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos