Menu Procurar

Anilha de retenção 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Anilha de retenção anti-perda em PVC preto - 8,4 mm | 0,331 pol.; 25,0 mm | 0,984 pol.; espessura 2,5 mm | 0,098 pol.; parafusos compatíveis de tamanho M3
Referência da Essentra:

10117309

Número de peça do fabricante:

032060011407

3532 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1118 €
2500 + 0,1063 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

55,90 €

500 x 0,1118 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo PVC
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos