Menu Procurar

Anilha de retenção 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida natural (PA 6) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 6) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10117361

Número de peça do fabricante:

032120000001

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5727 €
500 + 0,5444 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

57,27 €

100 x 0,5727 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha plana anti-perda
Material completo Poliamida 6.6
Cor Natural
Diâmetro exterior 40.0 mm
Diâmetro interior 13.0 mm
Espessura 3.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos