Menu Procurar

Anilha de retenção 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Anilha de retenção anti-perda em PVC preto - 6,4 mm | 0,252 pol.; 30,0 mm | 1,181 pol.; espessura 3,0 mm | 0,118 pol.; parafusos compatíveis de tamanho M3
Referência da Essentra:

10117392

Número de peça do fabricante:

033030011407

18148 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0873 €
2500 + 0,0829 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

43,65 €

500 x 0,0873 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos