Menu Procurar

Natural HDPE Anilha antiperdas Anilha de retenção - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Espessura 1.2 mm | 0.047 in; Tamanhos de parafusos compatíveis M6

Referência da Essentra:

10070772

Número de peça do fabricante:

1040090900VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0517 €
5000 + 0,0491 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

51,70 €

1000 x 0,0517 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Polietileno de alta densidade
Cor Natural
Diâmetro exterior 14.0 mm
Diâmetro interior 6.4 mm
Espessura 1.2 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos