Menu Procurar

Anilha de retenção 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

Concebida para encaixar no exterior da haste do parafuso. Desliza facilmente sobre o parafuso, que a fixa no lugar depois de enroscado. Ideal quando é necessário montar previamente o parafuso e a anilha. Reduz o tempo e o custo de instalação.
Referência da Essentra:

10357521

Número de peça do fabricante:

173144000022

1560 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1757 €
500 + 0,1669 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

17,57 €

100 x 0,1757 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha plana anti-perda
Material completo Policarbonato
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M5
Diâmetro exterior 13.0 mm
Diâmetro interior 5.5 mm
Espessura 1.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos