Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0156 € - 0,0193 € 188278 Em stock
PA
0,0217 € - 0,0268 € 70856 Em stock
PA
0,0195 € - 0,0241 € 19816 Em stock
PA
0,0186 € - 0,0229 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
0,0195 € - 0,0241 € 17620 Em stock
PA
0,0308 € - 0,0381 € 800 Em stock
PA
0,0312 € - 0,0386 € 4904 Em stock
PA
0,0234 € - 0,029 € 25313 Em stock
PA
0,0215 € - 0,0266 € 33854 Em stock
PA
0,0685 € - 0,0721 € 1354 Em stock
PA
0,0361 € - 0,0446 € 493 Em stock
PA
0,1864 € - 0,2301 € 998 Em stock
PA
0,0312 € - 0,0386 € 1086 Em stock
PA
0,0156 € - 0,0193 € 2881 Em stock
PA
0,0326 € - 0,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
0,0116 € - 0,0144 € 1367198 Em stock
PA
0,2376 € - 0,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
0,1298 € - 0,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
0,0251 € - 0,031 € 79 Em stock
PA
0,0739 € - 0,0912 € 2000 Em stock
PA
  • de 7
Anilha de retenção 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA

10217009

Intervalo de preços
0,0193 € - 0,0156 €

Níveis de stock
188278 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 3.9 mm 6.3 mm 1.3 mm PA

10217023

Intervalo de preços
0,0268 € - 0,0217 €

Níveis de stock
70856 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

10217061

Intervalo de preços
0,0241 € - 0,0195 €

Níveis de stock
19816 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

10217108

Intervalo de preços
0,0229 € - 0,0186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

10217146

Intervalo de preços
0,0241 € - 0,0195 €

Níveis de stock
17620 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

10217184

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0308 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10217221

Intervalo de preços
0,0386 € - 0,0312 €

Níveis de stock
4904 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

10217269

Intervalo de preços
0,029 € - 0,0234 €

Níveis de stock
25313 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 5.9 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

10217115

Intervalo de preços
0,0266 € - 0,0215 €

Níveis de stock
33854 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

10217153

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
1354 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 7.0 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

10217191

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217238

Intervalo de preços
0,2301 € - 0,1864 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 11.9 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

10217276

Intervalo de preços
0,0386 € - 0,0312 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 3.9 mm 6.7 mm 1.5 mm PA

10217030

Intervalo de preços
0,0193 € - 0,0156 €

Níveis de stock
2881 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

10217078

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

10216996

Intervalo de preços
0,0144 € - 0,0116 €

Níveis de stock
1367198 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 14.3 mm 32.0 mm 1.5 mm PA

10217306

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha de retenção 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

10217344

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

10354896

Intervalo de preços
0,031 € - 0,0251 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha de retenção automática
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

10354919

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0739 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha de retenção automática
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790