Menu Procurar

Anilha de ombro 16.1 mm 27.7 mm 3.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10185971

Número de peça do fabricante:

1090630000VR

1857 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3477 €
5000 + 0,3304 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

347,70 €

1000 x 0,3477 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 16.6 mm
Diâmetro externo da base 21.7 mm
Altura da flange 3.1 mm
Diâmetro exterior da flange 27.7 mm
Diâmetro interior 16.1 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Anilha da bucha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos