10072899
1095820000VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,5819 € |
2500 - 4999 | 0,5237 € |
5000 + | 0,4714 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 7.5 mm |
---|---|
Altura da base | 0.295 in |
Diâmetro externo da base | 33.0 mm |
Diâmetro externo da base | 1.299 in |
Altura da flange | 6.0 mm |
Altura da flange | 0.236 in |
Diâmetro exterior da flange | 50.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 1.969 in |
Diâmetro interior | 24.5 mm |
Diâmetro interior | 0.965 in |
Cor | Natural |
Tipo de arruela | Anilha da bucha |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.