10331545
10SC010050
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0475 € |
5000 - 19999 | 0,0428 € |
20000 + | 0,0385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 12.7 mm |
---|---|
Altura da base | 0.5 in |
Diâmetro externo da base | 6.6 mm |
Diâmetro externo da base | 0.26 in |
Altura da flange | 1.5 mm |
Altura da flange | 0.059 in |
Diâmetro exterior da flange | 10.1 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.398 in |
Diâmetro interior | 5.0 mm |
Diâmetro interior | 0.197 in |
Espessura | 12.7 mm |
Espessura | 0.5 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #10. M5 |
Tipo de arruela | Anilha de ombro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar