10184073
10SCM006004
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0419 € |
2500 - 9999 | 0,0377 € |
10000 + | 0,0339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 4.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.157 in |
Diâmetro externo da base | 8.0 mm |
Diâmetro externo da base | 0.315 in |
Altura da flange | 2.0 mm |
Altura da flange | 0.079 in |
Diâmetro exterior da flange | 12.2 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.48 in |
Diâmetro interior | 6.1 mm |
Diâmetro interior | 0.24 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M6 |
Tipo de arruela | Anilha da bucha |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.