Menu Procurar

Bucha flangeada 8.1 mm 14.2 mm 8.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10184097

Número de peça do fabricante:

10SCM008008

81301 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,045 €
2500 - 9999 0,0405 €
10000 + 0,0364 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

22,50 €

500 x 0,045 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 8.0 mm
Diâmetro externo da base 10.0 mm
Altura da flange 2.5 mm
Diâmetro exterior da flange 14.2 mm
Diâmetro interior 8.1 mm
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M8
Tipo de arruela Anilha da bucha
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos