10334164
12SWS0187
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,033 € |
5000 - 19999 | 0,0297 € |
20000 + | 0,0267 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 0.4 mm |
---|---|
Altura da base | 0.016 in |
Diâmetro externo da base | 3.0 mm |
Diâmetro externo da base | 0.118 in |
Altura da flange | 0.8 mm |
Altura da flange | 0.031 in |
Diâmetro exterior da flange | 4.7 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.185 in |
Diâmetro interior | 2.2 mm |
Diâmetro interior | 0.087 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #2 |
Tipo de arruela | Anilha de ombro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.