Menu Procurar

Anilha de ombro 3.1 mm 7.9 mm 0.8 mm PA

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10334300

Número de peça do fabricante:

12SWS0449

27000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0287 €
5000 - 19999 0,0258 €
20000 + 0,0232 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

28,70 €

1000 x 0,0287 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 0.8 mm
Diâmetro externo da base 5.5 mm
Altura da flange 0.8 mm
Diâmetro exterior da flange 7.9 mm
Diâmetro interior 3.1 mm
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) #4
Tipo de arruela Anilha de ombro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos