Menu Procurar

Anilha de ombro 10.6 mm 18.0 mm 1.9 mm PA

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10334706

Número de peça do fabricante:

12SWS2515

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0909 €
5000 - 19999 0,0818 €
20000 + 0,0736 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

90,90 €

1000 x 0,0909 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 10.6 mm
Diâmetro externo da base 11.9 mm
Altura da flange 1.9 mm
Diâmetro exterior da flange 18.0 mm
Diâmetro interior 10.6 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Anilha de ombro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos