Menu Procurar

Anilha de ombro 12.7 mm 19.0 mm 11.1 mm PA

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10334768

Número de peça do fabricante:

12SWS2587

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0716 €
5000 - 19999 0,0644 €
20000 + 0,058 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

71,60 €

1000 x 0,0716 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 11.1 mm
Diâmetro externo da base 15.8 mm
Altura da flange 1.5 mm
Diâmetro exterior da flange 19.0 mm
Diâmetro interior 12.7 mm
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) 7/16. M12
Tipo de arruela Anilha de ombro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos