Menu Procurar

Anilha de ombro 11.1 mm 22.2 mm 3.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 16 mm | 0.630 in and a base height of 9.5 mm | 0.375 in.
Referência da Essentra:

10187845

Número de peça do fabricante:

12SWS3155

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5143 €
2500 + 0,4886 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

257,15 €

500 x 0,5143 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 9.5 mm
Diâmetro externo da base 16.0 mm
Altura da flange 3.1 mm
Diâmetro exterior da flange 22.2 mm
Diâmetro interior 11.1 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Anilha da bucha
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos