Menu Procurar

Anilha de ombro 16.1 mm 22.2 mm 12.7 mm PA

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10334836

Número de peça do fabricante:

12SWS3160

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0997 €
2500 - 9999 0,0897 €
10000 + 0,0807 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

49,85 €

500 x 0,0997 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 12.7 mm
Diâmetro externo da base 19.0 mm
Altura da flange 1.5 mm
Diâmetro exterior da flange 22.2 mm
Diâmetro interior 16.1 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Anilha de ombro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos