Menu Procurar

Anilha EBF 14.0 mm 25.2 mm 5.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 25.2 mm | 0.992 in and a base height of .
Referência da Essentra:

10217504

Número de peça do fabricante:

16MLSW140252250

2702 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2009 €
5000 - 19999 0,1808 €
20000 + 0,1627 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

200,90 €

1000 x 0,2009 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro externo da base 25.2 mm
Altura da flange 2.5 mm
Diâmetro exterior da flange 25.2 mm
Diâmetro interior 14.0 mm
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M14. 9/16
Tipo de arruela Anilha de ombro de bloqueio
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos