10133798
312080859902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,1525 € |
1250 + | 0,145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 4.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.157 in |
Diâmetro externo da base | 5.5 mm |
Diâmetro externo da base | 0.217 in |
Altura da flange | 1.0 mm |
Altura da flange | 0.039 in |
Diâmetro exterior da flange | 12.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.472 in |
Diâmetro interior | 5.0 mm |
Diâmetro interior | 0.197 in |
Cor | Preto |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 5/32 |
Tipo de arruela | Manga de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.