Menu Procurar

Anilha de ombro 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

As anilhas de ombro são ideais para o isolamento contra a humidade e eletricidade. Estas mangas isoladoras em nylon natural resistentes à corrosão podem ser utilizadas como amortecedores, guias e espaçadores e ajudam a evitar a entrada de sujidade e humidade.
Referência da Essentra:

10016145

Número de peça do fabricante:

MNI-10-6

354 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0782 €
5000 + 0,0744 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 2.4 mm
Diâmetro externo da base 6.6 mm
Altura da flange 1.6 mm
Diâmetro exterior da flange 10.1 mm
Diâmetro interior 5.1 mm
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) #10. M5
Tipo de arruela Anilha de isolamento
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos