10638941
MNI-4-5-V0
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5000 + | 0,06 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 2.1 mm |
---|---|
Altura da base | 0.083 in |
Diâmetro externo da base | 3.6 mm |
Diâmetro externo da base | 0.142 in |
Altura da flange | 1.2 mm |
Altura da flange | 0.047 in |
Diâmetro exterior da flange | 6.4 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.252 in |
Diâmetro interior | 2.9 mm |
Diâmetro interior | 0.114 in |
Espessura | 3.3 mm |
Espessura | 0.13 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M2.5 |
Tipo de arruela | Manga de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar