Menu Procurar

Anilha de ombro 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Round Shoulder washer made from natural Polyamide. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10605868

Número de peça do fabricante:

MNI-4-5BK

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5000 + 0,5438 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 11000

Preço total:

2.719,00 €

5000 x 0,5438 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 2.1 mm
Diâmetro externo da base 6.4 mm
Altura da flange 1.2 mm
Diâmetro exterior da flange 6.4 mm
Diâmetro interior 2.9 mm
Cor Preto
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M2.5
Tipo de arruela Manga de isolamento
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos