Menu Procurar

Anel de vedação 23.5 mm 2.9 mm NBR Preto

Este O-ring é fabricado em nitrilo preto (NBR 90) e é adequado para a norma da flange SAE. Este O-ring é utilizado para formar um vedante estanque para impedir a contaminação por partículas e evitar a fuga de fluido. O material é de uma dureza 90 shore e oferece um bom desempenho quando exposto a temperaturas e óleos.
Referência da Essentra:

10385388

Número de peça do fabricante:

490065

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1063 €
500 + 0,1009 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

10,63 €

100 x 0,1063 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
YxY 2.9 mm
ID 23.5 mm
Material completo Borracha nitrílica de butadieno
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos