Menu Procurar

Anel de vedação 12.0 mm 2.5 mm FPM 75 Preto

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 12mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referência da Essentra:

10386002

Número de peça do fabricante:

490144

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4368 €
500 + 0,4149 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

43,68 €

100 x 0,4368 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
YxY 2.5 mm
ID 12.0 mm
Material completo Fluoroelastómero75
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos