Menu Procurar

Anel de vedação 36.1 mm 3.5 mm NBR Preto

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 36.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referência da Essentra:

10405390

Número de peça do fabricante:

600660

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1369 €
500 + 0,1301 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,69 €

100 x 0,1369 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
YxY 3.5 mm
ID 36.1 mm
Material completo Fluoroelastómero75
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos