Menu Procurar

Anel de vedação 10.1 mm 1.6 mm NBR Preto

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 10.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referência da Essentra:

10405772

Número de peça do fabricante:

600698

132 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,053 €
500 + 0,0504 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

5,30 €

100 x 0,053 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
YxY 1.6 mm
ID 10.1 mm
Material completo Borracha nitrílica de butadieno
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos