Menu Procurar

Anel de vedação 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Preto

Este O-ring é fabricado em FPM 75 e adequado para medidas métricas. O vedante conta com um diâmetro interno de 39,5 mm. O O-ring forma um vedante estanque para impedir a perda de líquidos e fugas de gás. O material é dotado de uma excelente resistência a óleos, gasolinas e hidrocarbonetos.
Referência da Essentra:

10406069

Número de peça do fabricante:

600725

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6573 €
500 + 0,6239 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

65,73 €

100 x 0,6573 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
YxY 3.0 mm
ID 19.5 mm
Material completo Fluoroelastómero75
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos