Menu Procurar

Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

A anilha plana oferece vedação antivibração, evita vazamentos e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em montagens automóveis, na indústria do petróleo e gás. Feito de TPR preto.
Referência da Essentra:

10042175

Número de peça do fabricante:

0050232001VR

100400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0409 €
5000 + 0,0388 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

40,90 €

1000 x 0,0409 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 5.3 mm
Diâmetro exterior 10.0 mm
Espessura 1.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125, DIN 9021
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos