Menu Procurar

Anilhas planas - borracha

Em stock

Anilha redonda e plana em plástico utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: TPR, Μ, TPE
  • Cor: Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0862 € - 0,0907 € 39530 Em stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,9356 € - 0,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2308 € - 0,2429 € 88 Em stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0667 € - 0,0701 € 14909 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2847 € - 0,2997 € 1847 Em stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1155 € - 0,1215 € 10256 Em stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,4629 € - 0,4872 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,2618 € - 0,2618 € 24761 Em stock
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,3935 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1445 € - 0,1522 € 8584 Em stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0523 € - 0,0551 € 25200 Em stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0411 € - 0,0433 € 86286 Em stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0527 € - 0,0554 € 68844 Em stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,055 € - 0,0579 € 120973 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,026 € - 0,0275 € 9790 Em stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,046 € - 0,0485 € 633 Em stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0626 € - 0,0659 € 47377 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1035 € - 0,1089 € 33 Em stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1339 € - 0,141 € 3500 Em stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0619 € - 0,0651 € 19178 Em stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • de 3
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
39530 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Intervalo de preços
0,9846 € - 0,9356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,2308 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Intervalo de preços
0,0701 € - 0,0667 €

Níveis de stock
14909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Intervalo de preços
0,2997 € - 0,2847 €

Níveis de stock
1847 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Intervalo de preços
0,1215 € - 0,1155 €

Níveis de stock
10256 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Intervalo de preços
0,4872 € - 0,4629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2618 €

Níveis de stock
24761 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1445 €

Níveis de stock
8584 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0523 €

Níveis de stock
25200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0411 €

Níveis de stock
86286 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0527 €

Níveis de stock
68844 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,055 €

Níveis de stock
120973 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Intervalo de preços
0,0275 € - 0,026 €

Níveis de stock
9790 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
633 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
47377 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1035 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1339 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0619 €

Níveis de stock
19178 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana