Menu Procurar

Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

A anilha plana oferece vedação antivibração, evita vazamentos e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em montagens automóveis, na indústria do petróleo e gás. Feito de TPE preto.
Referência da Essentra:

10042380

Número de peça do fabricante:

0050552001VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1145 €
2500 + 0,1088 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

57,25 €

500 x 0,1145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 13.0 mm
Diâmetro exterior 24.0 mm
Espessura 2.5 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125, DIN 9021
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos