Menu Procurar

Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

A anilha plana oferece vedação antivibração, evita vazamentos e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em montagens automóveis, na indústria do petróleo e gás. Feito de TPE preto.
Referência da Essentra:

10042465

Número de peça do fabricante:

0051012001VR

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,372 €
1250 + 0,3536 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

93,00 €

250 x 0,372 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 21.0 mm
Diâmetro exterior 37.0 mm
Espessura 3.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125, DIN 9021
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos