Menu Procurar

Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

A anilha plana oferece vedação antivibração, evita vazamentos e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em montagens automóveis, na indústria do petróleo e gás. Feito de TPE preto.
Referência da Essentra:

10353110

Número de peça do fabricante:

153201259955

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1077 €
500 + 0,1024 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

10,77 €

100 x 0,1077 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 3.2 mm
Diâmetro exterior 9.0 mm
Espessura 0.8 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos