Menu Procurar

Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

Esta anilha é fabricada em borracha termoplástica (TPR) preto. O material de borracha termoplástica oferece um vedante de amortecimento da vibração e é normalmente utilizado em aplicações no setor de gás e petróleo.
Referência da Essentra:

10353295

Número de peça do fabricante:

153203259955

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 0,9448 €
125 + 0,8976 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

23,62 €

25 x 0,9448 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 17.0 mm
Diâmetro exterior 30.0 mm
Espessura 3.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Material completo Borracha plástica térmica
Cor Preto
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos