Menu Procurar

Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

Anilha redonda e plana usada para fornecer distribuição de carga e para proteger superfícies sensíveis da carga transmitida por uma fixação parafusada. Em aço inoxidável para maior resistência à corrosão em aplicações onde a resistência e a resistência à abrasão são necessárias.
Referência da Essentra:

10503621

Número de peça do fabricante:

1504915

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,712 €
50 + 2,577 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

27,12 €

10 x 2,712 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M6
Diâmetro interior 6.0 mm
Diâmetro exterior 20.0 mm
Espessura 4.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Material Aço inoxidável
Material completo Aço inoxidável
Terminar Mate
Cor Prateado
Especificações DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos