Menu Procurar

Anilhas planas - metal

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: aço, aço inoxidável, aço inoxidável 303
  • Cor: Natural, Prata

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0286 € - 0,0301 € 20174 Em stock
Aço suave
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0309 € - 0,0326 € 2609 Em stock
Aço suave
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0285 € - 0,0299 € 155318 Em stock
Aço suave
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0474 € - 0,0498 € 17228 Em stock
Aço suave
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,046 € - 0,0485 € 2369 Em stock
Aço suave
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0237 € - 0,025 € 26287 Em stock
Aço suave
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0105 € - 0,0111 € 2136 Em stock
Aço suave
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0309 € - 0,0326 € 5713 Em stock
Aço suave
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0173 € - 0,0182 € 2095 Em stock
Aço suave
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
  • de 3
Anilha 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Aço suave

10240144

Intervalo de preços
0,0301 € - 0,0286 €

Níveis de stock
20174 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Aço suave

10240113

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0309 €

Níveis de stock
2609 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Aço suave

10240083

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0285 €

Níveis de stock
155318 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Aço suave

10240120

Intervalo de preços
0,0498 € - 0,0474 €

Níveis de stock
17228 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Aço suave

10240168

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
2369 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Aço suave

10240106

Intervalo de preços
0,025 € - 0,0237 €

Níveis de stock
26287 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Aço suave

10240090

Intervalo de preços
0,0111 € - 0,0105 €

Níveis de stock
2136 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Aço suave

10240151

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0309 €

Níveis de stock
5713 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Aço suave

10240137

Intervalo de preços
0,0182 € - 0,0173 €

Níveis de stock
2095 Em stock
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Aço

10503904


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 5.0 mm 16.0 mm M5 Aço

10503836


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 8.0 mm 26.0 mm M8 Aço

10503911


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 6.0 mm 20.0 mm M6 Aço

10503874


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Aço

10503782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Aço

10503829


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Aço

10503867


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 4.0 mm 13.0 mm M4 Aço

10503799


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 12.0 mm 40.0 mm M12 Aço

10503751


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M12
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    7.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Aço inoxidável

10503522


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Aço inoxidável

10503461


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    6.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda