Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0227 € - 0,0281 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
0,0299 € - 0,0315 € 42010 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3037 € - 0,3196 € 8758 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1746 € - 0,1838 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0722 € - 0,076 € 27808 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0511 € - 0,0538 € 11230 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 9679 Em stock
Natural
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0339 € - 0,0418 € 27000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,1647 € - 0,1734 € 13502 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0869 € - 0,0916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0714 € - 0,075 € 637 Em stock
Natural
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0701 € - 0,0738 € 13193 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 51958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,024 € - 0,0252 € 38019 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0764 € - 0,0803 € 10988 Em stock
Natural
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0561 € - 0,0591 € 7309 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0489 € - 0,0516 € 6845 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 4414 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 18000 Em stock
Preto
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1267 € - 0,1334 € 4090 Em stock
Natural
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • de 31
#10 N/A 0.130 in (Di) 0.318 in (DE)

10639559

Intervalo de preços
0,0281 € - 0,0227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Intervalo de preços
0,0315 € - 0,0299 €

Níveis de stock
42010 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10340738

Intervalo de preços
0,3196 € - 0,3037 €

Níveis de stock
8758 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1746 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
27808 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340677

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
11230 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
9679 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0339 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1647 €

Níveis de stock
13502 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,0869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0714 €

Níveis de stock
637 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,0701 €

Níveis de stock
13193 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
51958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Intervalo de preços
0,0252 € - 0,024 €

Níveis de stock
38019 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Intervalo de preços
0,0803 € - 0,0764 €

Níveis de stock
10988 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Intervalo de preços
0,0591 € - 0,0561 €

Níveis de stock
7309 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,0489 €

Níveis de stock
6845 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
4414 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1267 €

Níveis de stock
4090 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda