Menu Procurar

Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 66) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10340639

Número de peça do fabricante:

1344055

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0698 €
5000 + 0,0663 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

69,80 €

1000 x 0,0698 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.5 mm
Diâmetro exterior 21.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Produto 1344055 Substitui:

Anilha plana 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA
Referência da Essentra: 10636244
Número de peça do fabricante: 0050400000VR

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos