Menu Procurar

Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

Uma anilha plana, redonda, fabricada em polipropileno (PP), que oferece uma boa resistência elétrica e química para as suas montagens com fixadores. Fabricada de acordo com as especificações DIN 125.
Referência da Essentra:

10042151

Número de peça do fabricante:

0050230300VR

27229 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0445 €
500 + 0,0423 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

4,45 €

100 x 0,0445 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 5.3 mm
Diâmetro exterior 10.0 mm
Espessura 1.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Polipropileno
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Produto 0050230300VR Substitui:

M5 N/A 5.3 mm (Di) 10.0 mm (DE)
Referência da Essentra: 10404584
Número de peça do fabricante: 585020000011

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos