Menu Procurar

Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

Esta anilha plana, redonda, é fabricada fluoreto de polivinilideno (PVDF), que oferece uma excelente resistência à temperatura, químicos e raios UV. Permite a esterilização por raios gama, a vapor e ETO, o que faz com que seja ideal para aplicações médicas. Fabricada de acordo com a norma DIN 125 e conta com a classificação UL94-V0.
Referência da Essentra:

10042335

Número de peça do fabricante:

0050470500VR

7657 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4159 €
500 + 0,395 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,59 €

100 x 0,4159 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.5 mm
Diâmetro exterior 20.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Fluoreto de polivinilideno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos