Menu Procurar

Anilha de retenção 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Uma anilha plana redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) é utilizada para isolar o fixador da eletricidade e humidade. O PA 66 oferece um bom equilíbrio entre a força mecânica e a resistência à temperatura, químicos e abrasão para utilização numa vasta gama de aplicações industriais. Classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10056318

Número de peça do fabricante:

033080000001

3830 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5664 €
500 + 0,5382 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

56,64 €

100 x 0,5664 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha plana anti-perda
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos