Menu Procurar

Anilha 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 66) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10067598

Número de peça do fabricante:

1001470000VR

9062 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0745 €
5000 + 0,0708 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

74,50 €

1000 x 0,0745 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 8.4 mm
Diâmetro exterior 20.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos