Menu Procurar

Anilha 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

Uma anilha plana redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) é utilizada para isolar o fixador da eletricidade e humidade. O PA 66 oferece um bom equilíbrio entre a força mecânica e a resistência à temperatura, químicos e abrasão para utilização numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10068748

Número de peça do fabricante:

1010780000VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2294 €
1250 + 0,2182 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

57,35 €

250 x 0,2294 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 25.0 mm
Diâmetro exterior 39.0 mm
Espessura 4.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos