Menu Procurar

Anilha 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

Uma anilha redonda e plana feita de polioximetileno (POM) utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. A POM oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10075142

Número de peça do fabricante:

1110300400VR

443 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,058 €
5000 + 0,055 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

58,00 €

1000 x 0,058 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 3.1 mm
Diâmetro exterior 5.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Polioximetileno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos