Menu Procurar

Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida preta (PA 66) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 66) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10213438

Número de peça do fabricante:

1340109

250579 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0262 €
5000 + 0,0248 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

26,20 €

1000 x 0,0262 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 3.2 mm
Diâmetro exterior 7.0 mm
Espessura 0.5 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Preto
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Produto 1340109 Substitui:

Preto PA Anilha plana - Diâmetro interior 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Espessura 0.5 mm | 0.02 in; Tamanhos de parafusos compatíveis M3;
Referência da Essentra: 10267998
Número de peça do fabricante: 490735

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos