Menu Procurar

Anilha 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

Esta anilha plana standard é fabricada em nylon natural, que oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10340509

Número de peça do fabricante:

1342918

21142 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0889 €
5000 + 0,0844 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

88,90 €

1000 x 0,0889 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 6.2 mm
Diâmetro exterior 12.0 mm
Espessura 3.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Produto 1342918 Substitui:

Anilha 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA
Referência da Essentra: 10232095
Número de peça do fabricante: 1001330000VR

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos