Menu Procurar

N/A 12.8 mm (Di) 50.0 mm (DE)

Esta anilha plana standard é fabricada em nylon natural, que oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10357217

Número de peça do fabricante:

17W19061

1500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,6468 €
1250 - 4999 0,5822 €
5000 + 0,5239 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

161,70 €

250 x 0,6468 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 12.8 mm
Diâmetro exterior 50.0 mm
Espessura 3.1 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos