Menu Procurar

Anilhas vedantes

Em stock

As anilhas vedantes são utilizadas para fornecer uma solução de vedação fiável e eficaz. Contam com um design que cria uma vedação estanque entre duas superfícies, evitando a fuga de fluidos, gases ou contaminantes.

Esta linha de anilhas vedantes incorpora um O-ring de silicone que ajuda a adaptar-se à superfície e preencher os espaços ou imperfeições. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

As anilhas vedantes são normalmente utilizados em equipamentos industriais e aplicações automóveis. São reutilizáveis e resistentes a temperaturas de -75 ºC a +205 ºC.

  • Material: aço inoxidável
  • A4, AISI 316

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Para rosca d1 Comprar
6,5882 € - 10,307 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5
M3
6,6841 € - 10,4572 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5
M3
6,8761 € - 10,7573 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5
M5
6,4923 € - 10,1569 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5
M5
6,972 € - 10,9074 € 89 Em stock
25.5
M6
7,1639 € - 11,2076 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5
M10
6,6841 € - 10,4572 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5
M12
6,7801 € - 10,6072 € 18 Em stock
25.5
M4
7,0679 € - 11,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5
M8
Anilha vedante M3 14.5 Aço inoxidável 316

20219673

Intervalo de preços
10,307 € - 6,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M3 25.5 Aço inoxidável 316

20219680

Intervalo de preços
10,4572 € - 6,6841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M5 25.5 Aço inoxidável 316

20219710

Intervalo de preços
10,7573 € - 6,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M5 14.5 Aço inoxidável 316

20219765

Intervalo de preços
10,1569 € - 6,4923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M6 25.5 Aço inoxidável 316

20219727

Intervalo de preços
10,9074 € - 6,972 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M10 25.5 Aço inoxidável 316

20219741

Intervalo de preços
11,2076 € - 7,1639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M12 25.5 Aço inoxidável 316

20219758

Intervalo de preços
10,4572 € - 6,6841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M4 25.5 Aço inoxidável 316

20219703

Intervalo de preços
10,6072 € - 6,7801 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha vedante M8 25.5 Aço inoxidável 316

20219734

Intervalo de preços
11,0576 € - 7,0679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090