Menu Procurar

Anilha vedante M3 14.5 Aço inoxidável 316

As anilhas vedantes foram concebidas para criar uma vedação estanque entre dois componentes, impedindo a entrada e saída de contaminantes ou substâncias. O silicone na anilha ajuda a adaptar-se à superfície e a preencher os espaços ou imperfeições. Fabricadas em aço inoxidável, reutilizáveis e resistentes a temperaturas de -75 ºC a +205 ºC.
Referência da Essentra:

20219673

Número de peça do fabricante:

20219673

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 10,0068 €
50 - 99 8,0055 €
100 - 199 7,4285 €
200 - 499 6,8931 €
500 + 6,3963 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,01 €

1 x 10,0068 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca d1 M3
d2 14.5
Material Aço inoxidável 316
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos