Menu Procurar

Apoio de exibição

Em stock

Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Método de montagem Comprar
1,3233 € - 2,925 € 4950 Em stock
70.0 mm
Não adesivo
0,1047 € - 0,1103 € 29400 Em stock
11.5 mm
Não adesivo
0,0714 € - 0,0752 € 20118 Em stock
3.6 mm
0,6526 € - 0,6865 € 9840 Em stock
148.0 mm
Não adesivo
0,8102 € - 0,8536 € 4499 Em stock
210.0 mm
Não adesivo
0,7616 € - 0,8013 € 6757 Em stock
60.0 mm
Adesivo
2,9601 € - 6,5443 € 2508 Em stock
1000.0 mm
Adesivo
0,0382 € - 0,0401 € 9588 Em stock
25.0 m
67,6364 € - 71,2012 € 196 Em stock
25.0 m
2,6828 € - 5,9302 € 1350 Em stock
70.0 mm
Adesivo
2,0172 € - 2,1224 € 2730 Em stock
210.0 mm
Não adesivo
Suporte do exibidor 70.0 mm 23.0 mm Acrílico Transparente

10379912

Intervalo de preços
2,925 € - 1,3233 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10394182

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
29400 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    39.4 mm
Suporte do exibidor 3.6 mm Aço

10394366

Intervalo de preços
0,0752 € - 0,0714 €

Níveis de stock
20118 Em stock
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Conetor
  • Diâmetro da esfera
    3.2 mm
  • Código do material
    7315890000
Suporte do exibidor 148.0 mm PVC Transparente

10394427

Intervalo de preços
0,6865 € - 0,6526 €

Níveis de stock
9840 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm PVC Transparente

10394410

Intervalo de preços
0,8536 € - 0,8102 €

Níveis de stock
4499 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 60.0 mm 27.0 mm ABS Branco

10394199

Intervalo de preços
0,8013 € - 0,7616 €

Níveis de stock
6757 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    ABS
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    21.0 mm
Suporte do exibidor 1000.0 mm PVC Transparente

10394380

Intervalo de preços
6,5443 € - 2,9601 €

Níveis de stock
2508 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    30.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 m Aço Natural

10394946

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
9588 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Conetor
  • Diâmetro da esfera
    2.4 mm
  • Código do material
    7326909890
Suporte do exibidor 25.0 m Aço

10394359

Intervalo de preços
71,2012 € - 67,6364 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Corrente de bolas
  • Diâmetro da esfera
    3.6 mm
  • Código do material
    7326909890
Suporte do exibidor 70.0 mm 23.0 mm Acrílico Transparente

10379905

Intervalo de preços
5,9302 € - 2,6828 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm 105.0 mm PVC Natural

10394793

Intervalo de preços
2,1224 € - 2,0172 €

Níveis de stock
2730 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    108.5 mm